Publique sus productos
Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Gold Sensor Water Faucet with Soap Dispenser

Fontana Dual Function Automatic Deck Mount Gold Sensor Water Faucet with Soap Dispenser

Traducido por Google,
Se trata de una grifería de encimera con dosificador de agua y jabón. El grifo ha sido diseñado para evitar que el jabón gotee en el suelo y que los usuarios pasen menos tiempo en el baño. El cuerpo del grifo está hecho de latón dorado. El grifo tiene un sensor en el lado derecho del pico para activar el jabón y un sensor justo encima de la salida de agua para activar el flujo de agua. Reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos ni las manijas. Reduzca el uso de agua al minimizar el desperdicio de agua mientras se enjabona, enjabona, frota y seca las manos al eliminar el flujo de agua innecesario y desatendido.
Especificaciones
  • This is a water and soap dispenser deck-mounted faucet. The faucet has been designed to avoid soap from dripping on the floor and for the users to spend less time in the restroom. The faucet body is made from gold brass. The faucet has a sensor on the right side of the spout to activate the soap and a sensor just above the water outlet to activate the flow of water. Reduces the transfer of germs by preventing cross-contamination and re-contamination of germs and bacteria by not touching the faucets or handles. Cut down on water usage by minimizing waste of water while soaping, lathering, scrubbing, and drying hands by eliminating unnecessary and unattended water flow. Touchless Faucet and soap dispenser complete motion detection operation.
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Solid Brass Material, Long Life Durable Body, Gold Finish
    Easy to Install - Instructions Included
    Water-resistant solenoid enclosure
    Advanced energy-saving design for long-lasting battery life
    Comes complete with Hoses & Accessories
    Time Delay: 0.5 seconds
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all US standard plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs10012g
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures