Publique sus productos
Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet

Commercial Brushed Nickel Touchless Architectural Design Faucet

Traducido por Google,
Al reducir el desperdicio de agua y promover la eficiencia, los grifos sin contacto de Fontana son una opción más ecológica y sostenible para los baños comerciales sin contacto. Este grifo comercial de diseño arquitectónico sin contacto de níquel cepillado es una adición elegante y moderna a cualquier aeropuerto, hotel o baño comercial. El acabado en níquel cepillado es perfecto para aquellos que desean un aspecto contemporáneo que siga siendo elegante y elegante. El diseño sin contacto significa que no tienes que preocuparte por ensuciarte las manos cuando cocinas o limpias. Y el diseño fácil de instalar significa que puede tener este grifo listo y funcionando en muy poco tiempo. Ya sea que esté buscando un nuevo punto focal para su baño, o simplemente esté buscando una manera de actualizar su espacio, el grifo sin contacto de diseño arquitectónico sin contacto de níquel cepillado comercial es la elección perfecta.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1095-BN
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Feature: 360
    ° swivel spout as a bonus function
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs1095-bn
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures