Publique sus productos
Fontana Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Faucet

Fontana Commercial Brushed Gold Automatic Touchless Faucet

Traducido por Google,
Aquí hay un grifo sin contacto de volumen sin contacto en una clase propia. Tiene un acabado en oro cepillado que distingue a su baño de los demás. Los sensores infrarrojos permiten un funcionamiento totalmente manos libres, evitando de forma eficaz la transferencia de gérmenes. Este grifo sin contacto automático de oro cepillado comercial de Fontana es compatible con todas las tuberías estándar de EE. UU. El grifo se puede usar en ubicaciones comerciales, cumple con ADA y tiene una garantía de 5 años. Este grifo electrónico de latón fundido reduce la transferencia de gérmenes al evitar la contaminación cruzada y la recontaminación de gérmenes y bacterias al no tocar los grifos ni las manijas.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1101
    Type: Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Surface Treatment: Polished
    Water Flow: 1.58 gallons per minute/6 liter per minute
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs1101
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures