Publique sus productos
Fontana Denver Wall Mounted Square Commercial Design Sensor Bathroom Sink Faucet

Fontana Denver Wall Mounted Square Commercial Design Sensor Bathroom Sink Faucet

Traducido por Google,
Este grifo tiene un flujo elegante ideal para lavarse las manos y otras tareas cotidianas. Nuestro objetivo es proporcionar al cliente no solo productos excelentes, sino también un estilo de vida líder. Esto tiene un diseño elegante y eleva el atractivo de su decoración hecha de la más alta calidad y de gran gusto. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo. Cuando se trata de nuevos grifos para lavabos de baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y el estilo que ha estado buscando. Dale a tu baño un aspecto elegante con grifos y accesorios para lavabo. Este es uno de los acabados más modernos en los estilos de diseño de baños. La operación sin contacto es ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y hospitales. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9823
    Type: Sink Faucets
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Touchless Faucets, Square Design
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Wall Mounted
    Number of Handles: None
    Style: Contemporary
    Valve Core Material: Plastic
    Chrome plating: 24/48 hours salt spray
    Sensor field: 5-30 cm adjustable
    Power supply: DC, AC, AC+DC
    Battery lifespan: 108, 000 flushes
    Surface finish: Chrome
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs9823
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures