Publique sus productos
Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet

Dijon Matte Black Commercial Wall Mount Contactless Restroom Faucet

Traducido por Google,
Los aeropuertos, los baños, los hoteles o los centros comerciales pueden ser lugares muy concurridos. Hay muchas idas y venidas y, a veces, parece que no hay suficiente tiempo para lavarse las manos correctamente. Ahí es donde se puede usar fácilmente el grifo de baño sin contacto comercial de montaje en pared Dijon negro mate. Estos grifos están diseñados para ayudar a ahorrar tiempo y agua al cerrarse automáticamente cuando detectan que sus manos ya no están bajo el agua. De esa manera, puede entrar y salir del baño rápidamente sin preocuparse por desperdiciar agua. Y quién sabe, tal vez incluso ayudando a salvar un poco el medio ambiente también. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU. Viene con tecnología de súper sellado en el interior, capaz de brindar un rendimiento superior con una construcción sólida para una larga durabilidad que mejorará su baño con una apariencia moderna y fresca durante un largo período de tiempo. Ideal para aplicaciones de uso comercial en baños públicos, restaurantes, edificios de oficinas, instalaciones públicas y aeropuertos. Se adapta a todas las tuberías estándar de EE. UU.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9828AB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Sensor Sink Faucet
    Surface Finish: Matte Black
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Wall Mount
    Style: Contemporary
    Style: Automatic sensor touchless faucet,
    Sensor: Infrared Sensor
    Power Supply: DC, AC or DC&AC
    Sensing Distance: 6.30-12.60 inches (16-32 cm), adjustable
    Water Temp: Cold Water
    Water Pressure: 0.05-0.6MPa
    Operating Temperature: 0.1-50?
    Usage: Commercial
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs9828ab
  • Familia de productoPublic Restroom Faucet
  • Grupo de productosPublic Restroom Faucet
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures