Publique sus productos
Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet

Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet

Traducido por Google,
Grifo de baño con sensor automático: grifo de baño con sensor de movimiento con las manos, sin contacto, evita infecciones cruzadas después de lavarse las manos y proporciona un funcionamiento sin manos y sin gérmenes. No es necesario tocar el mango para apagarlo después de lavarse las manos. El grifo que ahorra agua reduce el uso general de agua sin sacrificar la presión del agua. Es muy conveniente y limpio. Construcción de latón macizo con acabado cromado para mayor confiabilidad y rendimiento duradero. Permite a los usuarios tener un grifo sin tocar el control del grifo, ahorra agua, evita la contaminación cruzada y mantiene las duchas más limpias, especialmente ideal para spas y hoteles.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9871AB
    Type: Automatic Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Antique Bronze
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Especificaciones técnicas
  • Referenciatouchless-faucet_fs9871ab
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosTouchless Faucets
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures