Publique sus productos
Aérys S | Design supply or return Air outlet
Aérys S | Design supply or return Air outlet
    France Air

    Aérys S | Design supply or return Air outlet

    Traducido por Google,

    AERYS® S es un sistema de suministro y extracción de aire ideal para espacios comerciales, oficinas y viviendas. Su diseño discreto y dimensiones compactas permiten una integración perfecta en una amplia gama de entornos arquitectónicos. Diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y facilidad de uso, AERYS® contribuye al confort de los ocupantes mediante una distribución uniforme del aire, a la vez que simplifica la instalación y el mantenimiento de los sistemas de ventilación.

      Especificaciones
      • AERYS® S is a supply and extract air valve for ventilation and air distribution systems.

        Main features:

        • Plastic ABS
        • Suitable for wall or ceiling installation.
        • Designed for commercial, residential, and public building applications.
        • Clean and discreet design for seamless architectural integration.
        • Compatible with the performance requirements of modern ventilation systems.
      Especificaciones técnicas
      • Referenciaaerys-s
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-08-27
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalABS
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
      • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
      • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
      • Número OmniClass23-33 49 11
      • Título OmniClass Ventilation Diffusers

      Disponibilidad en regiones

      Europa
      Francia