Publique sus productos
DESIGN'AIR Q | Design 4-way supply diffuser
France Air

DESIGN'AIR Q | Design 4-way supply diffuser

Traducido por Google,

El difusor Design'Air Q transforma la distribución del aire en un elemento arquitectónico. Su geometría cuadrada y limpia, junto con su placa frontal decorativa flotante, crean una apariencia sofisticada en el techo, a la vez que proporcionan un flujo de aire eficiente en cuatro direcciones. Diseñado para interiores comerciales modernos, ofrece el equilibrio perfecto entre estética, confort y facilidad de instalación.

Especificaciones
    • Square diffuser with 4-way blow moulding.
    • Homogeneous air distribution over 360°.
    • Flow rates from 100 to 900 m 3/h depending on configuration.
    • Two facade dimensions: 400 × 400 mm and 600 × 600 mm.
    • Connection diameters from 160 to 315 mm.
    • Height-adjustable decorative plate.
    • Mounted plenum available in bare or insulated version.
    • Integrated regulation register.
    • Steel construction painted white RAL 9003.
    • Other RAL colours available on request.
    • Suitable for offices, shops, hotels and restaurants.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesignair-q
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniClass Ventilation Diffusers

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia