Publique sus productos
DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser
DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser
    France Air

    DPU 40N DESIGN | Ceiling Diffuser

    Traducido por Google,

    El difusor de techo DPU 40N DESIGN está diseñado para proporcionar una distribución eficiente del aire, integrándose a la perfección en entornos arquitectónicos modernos. Su elegante diseño y líneas depuradas lo convierten en la solución ideal para edificios comerciales, recepciones, oficinas, centros educativos y espacios públicos. Diseñado para el confort de los ocupantes, garantiza una distribución uniforme del aire y una alta calidad del aire interior.

    Especificaciones
      • Ceiling diffuser for ventilation and air handling systems. 
      • Designed for supply air applications in commercial and non-residential buildings requiring an aesthetic integration. 
      • Provides uniform air distribution and occupant comfort. 
      • Ceiling-mounted installation. Suitable for both new construction and renovation projects.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadpu-40n-design-ciling-diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia