Publique sus productos
DTB | Design Diffuser
France Air

DTB | Design Diffuser

Traducido por Google,

El difusor de techo DTB está diseñado para proporcionar una distribución de aire eficiente y confortable en edificios comerciales, locales minoristas e instalaciones públicas. Su diseño limpio y funcional permite una integración perfecta en una amplia variedad de techos. Diseñado para garantizar una distribución uniforme del aire, el DTB contribuye al confort de los ocupantes y cumple con los requisitos de los proyectos de ventilación modernos.

Especificaciones
    • Ceiling diffuser for ventilation and air handling systems. 
    • Designed for supply air applications in commercial and non-residential buildings.
    • Provides uniform air distribution and contributes to occupant thermal comfort. 
    • Ceiling-mounted installation.
    • Available in various sizes and configurations to suit project requirements.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadtb-design-diffuser
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniClass Ventilation Diffusers

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia