Publique sus productos
Gipsair Line | Invisible plaster linear diffuser
France Air

Gipsair Line | Invisible plaster linear diffuser

Traducido por Google,

Gipsair Line transforma la distribución del aire en un elemento arquitectónico verdaderamente invisible. Instalado a ras de los techos de pladur, se integra completamente en la superficie tras el acabado, permitiendo a los arquitectos mantener líneas puras en el techo sin comprometer el confort interior. Su diseño lineal minimalista, el flujo de aire regulable y la posibilidad de instalación continua lo hacen especialmente adecuado para promociones residenciales de lujo, hoteles, locales comerciales y oficinas modernas.

Especificaciones
    • Invisible linear gypsum diffuser for architectural applications.
    • Suitable for supply and return air systems.
    • Flush-mounted installation in plasterboard ceilings.
    • Gypsum composite construction on steel frame.
    • Paintable and sandable finish for seamless integration.
    • Adjustable airflow direction (horizontal or vertical).
    • Coanda effect
    • Available in 625, 1000 and 1250 mm lengths.
    • 1 to 3 slot configurations available.
    • Continuous linear installation possible using multiple modules.
    • Designed for premium residential, hospitality, retail and office interiors.
Especificaciones técnicas
  • Referenciagipsair-line
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
  • Número OmniClass23-33 49 11
  • Título OmniClass Ventilation Diffusers

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia