Publique sus productos
Interstell'Air | Design supply or return air outlet
Interstell'Air | Design supply or return air outlet
Interstell'Air | Design supply or return air outlet
    France Air

    Interstell'Air | Design supply or return air outlet

    Traducido por Google,

    INTERSTELL'AIR® es una rejilla difusora que se integra a la perfección con cualquier estilo decorativo. Diseñada para locales residenciales y terciarios, combina un excelente rendimiento de difusión del aire con una integración arquitectónica excepcional gracias a su amplia gama de materiales, formas y acabados. Disponible en versiones moldeada por soplado o soplado con retorno, INTERSTELL'AIR® permite personalizar cada espacio garantizando una renovación del aire eficaz. Con sus elegantes fachadas en madera, vidrio, hormigón o plástico, se integra armoniosamente en cualquier interior.

    Especificaciones
      • Customizable architectural air diffuser for supply and extract air systems.
      • Wall or ceiling installation.
      • Intended for residential, hospitality, office and commercial applications.
      • Flow rates from 20 to 160 m 3/h.
      • Connection diameters from 80 to 160 mm.
      • 17 decorative facades available for the standard version.
      • 5 materials available: wood, glass, 3D glass, concrete and plastic.
      • Adjustable air jet orientation for diffusion adapted to the project.

      • Compatible with an integrated G3 filter depending on the diameters.

      • INTERSTELL'AIR® LIGHT version available with integrated LED lighting.
        Three colour temperatures available for the LIGHT version: hot, neutral or cold.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciainterstellair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-04
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia