Publique sus productos
NEO 100 / NEO 100 P | Circular diffuser with induction
NEO 100 / NEO 100 P | Circular diffuser with induction
    France Air

    NEO 100 / NEO 100 P | Circular diffuser with induction

    Traducido por Google,

    Los difusores de techo NEO® 100 y NEO® 100 P están diseñados para proporcionar una distribución de aire de alta inducción con un confort térmico excepcional. Su diseño compacto y elegante permite una integración perfecta en espacios arquitectónicos modernos, a la vez que garantiza un suministro de aire eficiente para aplicaciones de calefacción y refrigeración. Diseñados para soportar grandes diferencias de temperatura, los difusores NEO® aseguran una distribución de aire sin corrientes de aire y un confort constante para los ocupantes. Disponibles en versiones circulares o en placas de techo, ofrecen una solución versátil para oficinas, locales comerciales, hoteles y edificios públicos.

    Especificaciones
      • High-induction ceiling diffuser for heating and cooling applications.
      • Circular diffuser (NEO® 100) or ceiling tile version (NEO® 100 P).
      • Designed to handle large supply air temperature differences.
      • High internal induction for enhanced thermal comfort.
      • Uniform air distribution without draughts.
      • Suitable for commercial, hospitality and public buildings.
      • Clean and contemporary architectural design.
      • Rapid integration into suspended ceiling systems.
      • Optional Reactil® technology available for automatic airflow adjustment.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianeo-100-neo-100-p-circular-diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers
    • Código Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Descripción Uniclass 2015Air diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Outlets and Inlets
    • Número OmniClass23-33 49 11
    • Título OmniClass Ventilation Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia