Publique sus productos
AQ01™ Wall lamp

AQ01™ Wall lamp

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
El AQ01™ ofrece una nueva versión de la lámpara de escritorio del arquitecto clásico. Distinguida por sus líneas delicadas y su acabado mate, la luz ofrece una elegancia refinada y una utilidad genial. La tecnología permite que los resortes se oculten dentro del diseño y que la pantalla de AQ01 se encienda y apague, o se atenúe hacia arriba y hacia abajo, con el toque de una mano en la pantalla de la lámpara.
Especificaciones
  • Features: Dimming with touch of lamp's shade. Easy adjustment to where light is needed. No glare. Direct downward illumination in symmetric rotational pattern. Height: 48,3cm/ 19" Width: 45cm/ 17.7" Colour: Black Surface finish: Semi-mat lacquer, gloss 20 smooth Material: Aluminium Diffuser: Polycarbonate (PC) Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, cULus IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Energy label: G Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): L70 B50 57000 hrs LED not replacable Voltage (V): 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 8W Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAQ01-Wall
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosAQ01™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)450
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures