Publique sus productos
Orient™ P3 Pendant

Orient™ P3 Pendant

4.0 de 5 estrellas4.0(12 reseñas)
Traducido por Google,
El colgante Orient™ es una oda a la artesanía fina. La pantalla está hilada a mano en un molde de madera, una característica que subraya su forma original y orgánica. La luminaria oculta con elegancia la fuente de luz y garantiza una luz suave y agradable sin deslumbramientos.
Especificaciones
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 6 m • Finish: Shade: black painted aluminum or brushed aluminum, Suspension: rosewood or oak • Material: aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P3 • Nominal Height: 54 cm • Nominal Length: 50 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaOrient-P3
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosOrient™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)540
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioRoble
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
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
Productos similares