Publique sus productos
Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Traducido por Google,
La iluminación Caravaggio™ se ha ganado el estatus de iconos de diseño. Diseñado por Cecilie Manz, Caravaggio realza una silueta atemporal con una expresión fresca y moderna.
Especificaciones
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Energy label: F Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): 36.000h L80 LED replaceable by enduser Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 5,3W Warranty: Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCaravaggio-P0
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosCaravaggio™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Objeto