Publique sus productos
MS11 Floor Lamp
MS11 Floor Lamp

    MS11 Floor Lamp

    Traducido por Google,
    La serie MS es una colección de iluminación limpia, fresca y moderna creada por la arquitecta y diseñadora danesa contemporánea Mette Schelde. Una reinvención moderna y minimalista de los diseños de lámparas clásicos, la serie MS equilibra la transparencia minimalista con curvas suaves mientras las líneas limpias de las lámparas se encuentran con la forma circular característica de Schelde que se encuentra en gran parte de su trabajo. Todas las lámparas de la serie cuentan con un dial integrado para controlar el encendido y la atenuación.
    Especificaciones
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Mette Schelde, 2023 ABOUT THE DESIGNER In 2012, Schelde established the studio from where she designs furniture, lighting, and architecture. Her designs are functional and made of simple constructions in a sculptural universe. Schelde combines traditional materials such as wood, glass, and metal with sensual functions. With simple lines and compositions, her studio explores new methods and technologies that point both back and forth between tradition and renewal.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMS11-Floor-Lamp
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosMS Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Ancho (mm)21.5
    • Profundidad (mm)77.1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products