Publique sus productos
Cross-Plex™ T-500 Table lamp

Cross-Plex™ T-500 Table lamp

3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
Traducido por Google,
Con forma de cruz en plexiglás, Cross-Plex es una lámpara de mesa simple pero refinada con una capacidad natural para realzar el ambiente de cualquier espacio. Vista de perfil, la lámpara se asemeja a un edificio en miniatura con su pantalla translúcida como un techo iluminado.
Especificaciones
  • Height: 50cm/ 19,7" Width: 20cm/ 7,9" Colour: Opal Surface finish: Semi-matt, smooth Material: PMMA Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 70W Lampbase E27 Standard: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCross-Plex-T-500
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosCross-Plex™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures