Publique sus productos
KAISER idell™ 6559-W

KAISER idell™ 6559-W

Traducido por Google,
La reconocida serie de lámparas KAISER idell™ se caracteriza por la capacidad de Christian Dell de crear un diseño elegante con características geométricas básicas del modernismo: formas como la esfera, el círculo y el cilindro. Hoy en día, el KAISER idell es ampliamente reconocido como un símbolo del noble diseño Bauhaus, la exquisita elección de materiales y la ingeniería precisa.
Especificaciones
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Christian Dell, 1936 ABOUT THE DESIGNER Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKAISER-idell-6559-W
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosKAISER Idell™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)54.2
  • Ancho (mm)105.4
  • Profundidad (mm)105.4
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products