Publique sus productos
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W

    KAISER idell™ 6567-W

    Traducido por Google,

    La serie de iluminación KAISER idell™ se amplía con una lámpara de pared compacta, desarrollada a partir de elementos ya existentes en la colección. El nuevo modelo 6567-W presenta un formato reducido que se adapta a espacios más limitados, manteniendo la geometría característica de la serie y una iluminación controlada. Diseñada por Christian Dell en la década de 1930, la colección KAISER idell™ refleja su trabajo en la Bauhaus de Weimar, donde la forma se moldeaba a través de la función y el material. La nueva lámpara de pared continúa con este enfoque en una escala más compacta. Un soporte de pared rediseñado permite tanto el cableado visible como la instalación oculta en la pared, lo que posibilita su uso en entornos residenciales y profesionales.

    Especificaciones
    • ABOUT THE DESIGNER

      Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKAISER-idell-6567-W
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosKAISER Idell™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)147
    • Profundidad (mm)319
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText