Publique sus productos
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift

    Artira - Inclined Platform Lift

    Traducido por Google,

    ¿Qué es un Artira - Plataforma Elevadora Inclinada?
    El elevador de sillas de ruedas con plataforma inclinada Artira es una forma segura y confiable de viajar entre pisos para pasajeros en sillas de ruedas y personas con movilidad limitada.

    Características
    Estaciones de llamada: Las estaciones de llamada Artira son operadas por un sistema de control de ascensor basado en computadora que guía intuitivamente al usuario a través de la secuencia de operación al iluminar el botón apropiado para presionar. Las funciones de plegar y desplegar están completamente automatizadas simplemente presionando los botones de la estación de llamada fáciles de usar.

    Drive System: El Drive System ultra silencioso está ubicado en el extremo superior del Artira y está disponible en dos configuraciones; el Drive Box estándar y el Compact Drive, ambos sistemas de accionamiento funcionan con alimentación de red.

    Brazos de seguridad curvos: Los brazos de seguridad curvos son completamente automáticos. Cuando está en la posición protegida, las dimensiones internas de los brazos no quitan el tamaño de la plataforma transparente del elevador de sillas de ruedas.

    Controles de la plataforma: El panel de control de la plataforma duradero y resistente al vandalismo consta de dos grandes botones de control direccional iluminados y un botón de parada de emergencia.

    Sensores debajo de la plataforma, bidireccionales y de rampa principal: los sensores detendrán automáticamente el elevador si la plataforma encuentra una obstrucción.

    Arranque y parada suaves: el GSL Artira reduce la velocidad de desplazamiento en un 50 % antes de llegar a las esquinas y está programado para reducir la velocidad de desplazamiento de la plataforma al acercarse o salir de los descansos.

    Tecnología Smart-Lite: Las estaciones de llamada Artira son operadas por un sistema de control de elevación basado en computadora que guía intuitivamente al usuario a través de la secuencia de operación iluminando el botón apropiado para presionar. Las funciones de plegar y desplegar están completamente automatizadas simplemente presionando los botones de la estación de llamada fáciles de usar.

    Botón de parada de emergencia: cuando se presiona este botón rojo grande, se detendrá inmediatamente el elevador.

    Acabados: El Artira tiene un acabado de pintura en polvo de poliéster duradera que se aplica electrostáticamente y se hornea. El color estándar de Garaventa es el gris satinado (textura fina).

    Luces de seguridad para peatones: esta iluminación de tubo iluminado ubicada en la base de las rampas alerta visualmente a los peatones sobre la ubicación de la plataforma durante el viaje, sin dejar de ser discreto para el pasajero.



    Especificaciones técnicas
    • Referenciaartira-Inclined-platform-lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de productosIncline Platform Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19 13
    • Título OmniClass Inclined Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoD1010
    • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts