Publique sus productos
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair

    EvacuTrac - Evacuation Chair

    Traducido por Google,

    ¿Qué es una silla de evacuación? ¿Su plan de evacuación de emergencia incluye una silla de evacuación para alguien con una discapacidad relacionada con la movilidad? En caso de incendio o terremoto, los ascensores no deben utilizarse para la evacuación de emergencia de un edificio. En esta situación, las personas con movilidad reducida pueden quedar atrapadas o deben esperar un tiempo prolongado en una zona de refugio.

    Características

    • Configuración rápida y fácil para uso inmediato.
    • Lleva hasta 300 libras.
    • El peso del pasajero mueve la unidad hacia abajo, mientras que el regulador de velocidad controla la velocidad de descenso.
    • El freno a prueba de fallas hace que la unidad se detenga por completo automáticamente.
    • El asiento sling está hecho de tela ignífuga y es fácil de limpiar.
    • <="" span="" style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; fuente-familia: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">
    • >span class="spanStyle">Estable y autosuficiente.
    • El diseño único del asiento permite una fácil transferencia desde la silla de ruedas.
    • Los rieles duraderos sujetan las escaleras de forma segura, independientemente del material de construcción de la escalera.

    Beneficios

    • Proporciona una evacuación de emergencia rápida y segura.
    • Elimina esperas prolongadas en una zona de refugio.
    • Prohibido el transporte manual de personas con movilidad limitada.
    • Los asistentes pequeños pueden mover fácilmente a los pasajeros más pesados.
    • Se almacena fácilmente en un área segura cuando no está en uso.
    • Tranquilidad para los ocupantes y propietarios del edificio.
    • Requiere un mantenimiento mínimo.
    • Disponible inmediatamente.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEvacutrac-evacuation-chair
    • Familia de productoEvacuation Chairs
    • Grupo de productosEvacu-Trac
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • Código Uniclass 2015Ss_40_10_30_27
    • Descripción Uniclass 2015Evacuation and safety way guidance systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLifts
    • Número OmniClass23-17 23 21 13
    • Título OmniClass Evacuation Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoD1010
    • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts