Publique sus productos
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift
X3 - Inclined Platform Lift

    X3 - Inclined Platform Lift

    Traducido por Google,

    ¿Qué es un X3 - Plataforma Elevadora Inclinada? El X3 es un elevador de plataforma inclinada simple y robusto de Garaventa Lift. Con una capacidad de carga de 550 lb., funcionamiento con batería y estaciones de llamadas inalámbricas, el X3 es rápido y fácil de instalar.

    Características

    • Una selección de tres tamaños de plataforma.
    • Capacidad de 250kg / 550lbs.
    • Brazos de seguridad curvos que se pliegan cuando se almacenan, lo que reduce los requisitos de espacio libre superior.
    • Botones de control de plataforma grandes y fáciles de usar inclinados hacia el pasajero.
    • Sistema de accionamiento de piñón y cremallera con funcionamiento con batería recargable.
    • Sensores de seguridad: debajo de la plataforma y en la rampa principal.
    • Plegado y desplegado manual.
    • Barra de apoyo para pasajeros.
    • Botón de parada de emergencia de la plataforma.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaX3-Inclined-Platform-Lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de productosIncline Platform Lifts
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19 13
    • Título OmniClass Inclined Platform Lifts
    • CSI UniFormat II CódigoD1010
    • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts