Publique sus productos
Geberit Sigma50
Geberit
Archivados

Geberit Sigma50

The Sigma50 is the first of its kind, being able to be fashioned into any design using a choice of finishes (i.e wood, glass, stone etc), giving the opportunity to design bathrooms down to the very last detail. As well as the bespoke version, the Sigma50 flush plate is available in white, black, pergamon, green satinised, smoked glass and white grains, and stainless steel. The frame is made of die cast zinc and the inlays are either plastic or glass.
Especificaciones técnicas
  • Referencia115788SC1
  • Familia de productoWC flush plates and buttons
  • Grupo de productossigma 50
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)10
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815