Publique sus productos
Geberit Sigma80
Geberit
Archivados

Geberit Sigma80

Introducing Geberit's new innovative Sigma80 flush plate, which only requires the wave of a hand to initiate the flush process. Just like all other models in the Geberit Sigma range, it is suitable for the Sigma concealed cistern 12cm (UP320) and 8cm (UP720). The touchless flush plate is available in two glass versions: black or with a mirror surface. It also comes equipped with five different colour settings for the button lights.Sketchup files contains all diffrent flush paltes/ flush buttons.
Especificaciones técnicas
  • Referencia116090SG1
  • Familia de productoWC flush plates and buttons
  • Grupo de productosSigma 80
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)160
  • Ancho (mm)240
  • Profundidad (mm)14
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815