Publique sus productos
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    625 kW (MG625) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    Traducido por Google,

    El generador gaseoso de 625kW tiene un motor de gas natural de ingeniería interna, diseñado y optimizado por Generac para una alta aceptación de carga y una rápida respuesta transitoria, según los requisitos de emergencia NFPA110

    Especificaciones
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      562 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGenerac-MG625
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosGaseous Generator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Descripción Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
    • Número OmniClass23-35 11 00
    • Título OmniClass Electrical Generators
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution