Publique sus productos
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator
    Generac

    625 kW (SG625) Industrial Gaseous Standby Generator

    Traducido por Google,

    El generador gaseoso de 625kW tiene un motor de gas natural de ingeniería interna, diseñado y optimizado por Generac para una alta aceptación de carga y una rápida respuesta transitoria, según los requisitos de emergencia NFPA110

    Especificaciones
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      625 kW, 781 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      563 kW, 703 kVA, 60 Hz

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGenerac-SG625
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de productosGaseous Generator
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-08-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65
    • Descripción Uniclass 2015Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
    • Número OmniClass23-35 11 00
    • Título OmniClass Electrical Generators
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution