Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ACUH07-18KUAS

Traducido por Google,

• Unidad interior de casete compacta que ofrece un confort superior y un rendimiento energéticamente eficiente

Especificaciones
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ACUH07KUAS / 7,000Btu/h ACUH09KUAS / 9,000Btu/h ACUH12KUAS / 12,000Btu/h ACUH18KUAS / 18,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaACUH07-18KUAS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)570
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment