Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AGEH09-14KVCCL
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AGEH09-14KVCCL

Traducido por Google,

• Alto ahorro de energía

• Instalación flexible y sencilla

• La conexión flexible de tuberías permite el drenaje y la canalización en 6 direcciones.

• Control de dispositivos inteligentes (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGEH09KVCCL / 2.500kW / 3.500kW AGEH12KVCCL / 3.500kW / 4.500kW AGEH14KVCCL / 4.200kW / 5.200kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAGEH09-14KVCCL
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa