Publique sus productos
GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL
GENERAL

GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL

Traducido por Google,

• Alto ahorro de energía

Instalación flexible y sencilla

• Funcionamiento a baja temperatura ambiente

• Control inteligente del dispositivo (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGHH09KVCCL / 2.500kW / 3.500kW AGHH12KVCCL / 3.500kW / 4.500kW AGHH14KVCCL / 4.200kW / 5.200kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAGHH09-14KVCCL
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa