Publique sus productos
GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCDN
GENERAL

GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCDN

Traducido por Google,
• Alto ahorro energético • Instalación flexible y sencilla • Funcionamiento a baja temperatura ambiente • Control mediante dispositivo inteligente (opcional)
Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AGHH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW

    AGHH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW

    AGHH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAGHH09-14KVCDN
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)200
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa