Publique sus productos
GENERAL VRF AJG072-108JATAH
GENERAL

GENERAL VRF AJG072-108JATAH

Traducido por Google,

・Diseño compacto

・Tecnología de ahorro de energía que aumenta la eficiencia operativa

・Protección de alta confiabilidad

・Diseñado para facilitar el servicio y mantenimiento.

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Horsepower / Cooling Capacity AJG072JATAH / 8HP / 22.4kW AJG090JATAH / 10HP / 28.0kW AJG108JATAH / 12HP / 33.5kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAJG072-108JATAH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-12-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1740
  • Ancho (mm)930
  • Profundidad (mm)765
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)209
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia