Publique sus productos
GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U

Traducido por Google,

・Ahorro de espacio y tamaño compacto

・Contribuye a la reducción de costos del proyecto.

・Reduce la cantidad de sistemas y el área de instalación

・Alta eficiencia energética

・Tecnología de ahorro de energía que aumenta la eficiencia operativa

・Compresor Scroll de alto rendimiento

・Control inteligente de refrigerante

・Protección de PCB: compatibilidad con voltajes bajo y alto

・Protege contra el cableado incorrecto de la fuente de alimentación

・Nueva tecnología de refrigeración por refrigerante

・Anticorrosión

・Amplio rango operativo

・Diseño para fácil servicio y mantenimiento

・Configuración automática de dirección

・Varias combinaciones

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG126JNTAH-U / 40.0kW AJG144JNTAH-U / 45.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAJG126-144JNTAH-U
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1740
  • Ancho (mm)1240
  • Profundidad (mm)765
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)234
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África