Publique sus productos
FUJITSU SPLIT AODG36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AODG36CMTA

Traducido por Google,

・Diseño cuadrado delgado y elegante

・Alto ahorro de energía

・Flujo de aire cómodo y funcionamiento silencioso

・Control de dispositivo inteligente (opcional)

・Fácil acceso a la conexión de la tubería de antorcha

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity AODG36CMTA / 10.3w
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAODG36CMTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)62
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África