Publique sus productos
GENERAL SPLIT AOHH14KVCC
GENERAL

GENERAL SPLIT AOHH14KVCC

Traducido por Google,

・Diseño cuadrado delgado y elegante

・Alto ahorro de energía

・Flujo de aire cómodo y funcionamiento silencioso

・Control de dispositivos inteligentes

・Monitor del ciclo de refrigerante (opcional)

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOHH14KVCC / 4.200kW / 5.200kW

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOHH14KVCC
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)632
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment