Publique sus productos
GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA

Traducido por Google,
・Diseño elegante y liviano ・Fácil instalación ・Fácil mantenimiento ・Instalación flexible ・Conexión con una variedad de sistemas de control central (opcional)
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH24CBTA / 6.450kW AOSH30CBTA / 8.100kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOSH24-30CBTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)716
  • Ancho (mm)820
  • Profundidad (mm)315
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)41
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África