Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOTH18KNTA

Traducido por Google,

・Tecnología de inversor

・Calificación ENERGY STAR®

・Aire limpio

・Funcionamiento silencioso

・Control remoto inalámbrico

・Filtro de panel lavable

・Sistema inteligente: Modelo automático

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOTH18KNTA / 5.0kW / 5.2kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOTH18KNTA
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)542
  • Ancho (mm)799
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)33
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Oceanía