Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOU45RLXFZ

Traducido por Google,

・Zonificación individual

・Tecnología de inversor

・4 estilos de unidad interior para elegir: montaje en pared, casete, montaje en piso y conducto delgado

・Estable y cómodo

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOU45RLXFZ / 45,000 BTU/h / 48,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOU45RLXFZ
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-09
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)970
  • Profundidad (mm)370
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)93
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC