Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09LPAS1

Traducido por Google,

・Alta eficiencia energética

・Alta durabilidad

・Bajo nivel de ruido de la unidad interior

・Tamaño de circuito pequeño

・Modo de operación potente

・Fácil instalación

・Amplio rango de operación para operación de calefacción

・Mayor variedad de controladores

・Autodiagnóstico

・Puerto UART adicional para conexión de sistema externo

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH09LPAS1 / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH09LPAS1
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosOutdoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)663
  • Ancho (mm)541
  • Profundidad (mm)290
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC