Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUH36KWAH4
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH36KWAH4

Traducido por Google,

•Unidad exterior multizona con una capacidad conectable de hasta el 130%

•Admite la conexión de hasta 4 unidades interiores

•Sistemas R-32 de bajo GWP para un impacto ambiental reducido

•Compresor impulsado por INVERTER que ofrece un rendimiento superior, comodidad y ahorro de energía.

•Funciona de manera eficiente calentando hasta -15 °F (-26 °C) y enfriando hasta 122 °F.

•El calentador de base incorporado evita la acumulación de hielo para un funcionamiento ininterrumpido en temperaturas bajo cero.

•Brinda comodidad de manera eficiente con capacidades que van desde 25,000 a 46,000 BTU

•Intercambiador de calor con revestimiento de aleta azul para una mejor resistencia a la corrosión y durabilidad del serpentín

•Funcionamiento súper silencioso con niveles de sonido tan bajos como 54 dB

•Unidades interiores comunes compatibles con sistemas de una o varias zonas: casete compacto, conducto estático medio, conducto delgado y montaje en pared.

•Función de límite de corriente, que permite un control preciso para satisfacer requisitos de potencia específicos.

• Funciones de seguridad integradas, que incluyen protección de circuito, protección del motor del ventilador y protección del compresor, lo que garantiza un funcionamiento confiable y una larga durabilidad.

•Unidad exterior compacta con longitudes de línea extendidas de hasta 230 pies (70 m)

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH36KWAH4 / 35,200Btu/h / 36,400Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUH36KWAH4
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)70
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment