Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUK024-048SSAN7

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUK024SSAN7 / 24,000Btu/h / 28,000Btu/h AOUK036SSAN7 / 36,000Btu/h / 42,000Btu/h AOUK048SSAN7 / 48,000Btu/h / 54,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAOUK024-048SSAN7
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosOutdoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)998
  • Ancho (mm)940
  • Profundidad (mm)320
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)76
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment