Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ARTH45-60KHTA

Traducido por Google,

・Alto ahorro de energía
· Fácil instalación
・ Operación de ahorro de energía con control de zona
・Función de ajuste automático del flujo de aire
・Monitor de ciclo de refrigerante

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH45KHTA / 12/5kW / 14.0kW ARTH54KHTA / 14.0kW / 15.5kW ARTH60KHTA / 15.5kW / 18.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARTH45-60KHTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)425
  • Ancho (mm)1250
  • Profundidad (mm)490
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)53
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Oceanía