Publique sus productos
FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ARUM24-36TLAV2

Traducido por Google,

・Diseño delgado y compacto

・Fácil mantenimiento

・Bajo consumo de energía gracias al motor de ventilador de CC de alta eficiencia

Especificaciones
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUM24TLAV2 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h ARUM30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ARUM36TLAV2 / 36,000Btu/h / 40,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARUM24-36TLAV2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)1135
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC