Publique sus productos
FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXL007-018HTBH

Traducido por Google,

・Alta eficiencia

・Funcionamiento silencioso

・Alta confiabilidad

・Flexibilidad de diseño

・Fácil instalación

Especificaciones
  • The RFA file includes 5 models below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity ARXL007HTBH / 2.2kw / 2.8kw ARXL009HTBH / 2.8kw / 3.2kw ARXL012HTBH / 3.6kw / 4.0kw ARXL014HTBH / 4.5kw / 5.0kw ARXL018HTBH / 5.6kw / 6.3kw
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaARXL007-018HTBH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)240
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment