Publique sus productos
FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT ASDG30-36CMTA

Traducido por Google,

・Diseño de belleza genial

・Alto ahorro de energía

・Control de dispositivos inteligentes

・Flujo de aire cómodo y funcionamiento silencioso

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / CoolingCapacity ASDG30CMTA / 8.0kw ASDG36CMTA / 10.3kw
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASDG30-36CMTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-09-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)1150
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África