Publique sus productos
GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA
GENERAL

GENERAL SPLIT ASHG09-12KXCA

Traducido por Google,

・Cómodo control del flujo de aire para evitar la

cuerpo de estar expuesto al flujo de aire

・Limpieza automática del filtro

・Limpieza de aire con plasma

・Sensor humano

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASHG09KXCA / 2.5kW / 3.6kW ASHG12KXCA / 3.4kW / 5.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASHG09-12KXCA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)293
  • Ancho (mm)786
  • Profundidad (mm)378
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)20
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa