Publique sus productos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASTH24KNTA

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,

・Control de LAN inalámbrica integrado

・Programa de Ahorro de Energía (PEE)

・Control remoto programable

・Calefacción potente

・Rendimiento de clase mundial

・Funcionamiento silencioso

・Tecnología de inversor

Especificaciones
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASTH24KNTA / 7.1kW / 8.0kW
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASTH24KNTA
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)980
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)12.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC

Disponibilidad en regiones

Oceanía