Publique sus productos
FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2
GENERAL

FUJITSU VRF ASUA30-36TLAV2

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

・Flujo de aire más cómodo gracias a la adopción de un difusor potente

・Características del filtro del aire acondicionado

・Diseño compacto y delgado

・Fácil mantenimiento

Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUA30TLAV2 / 30,000Btu/h / 34,000Btu/h ASUA36TLAV2 / 34,000Btu/h / 38,000Btu/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUA30-36TLAV2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)340
  • Ancho (mm)1150
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)18
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC