Publique sus productos
AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS
GENERAL

AIRSTAGE MULTI SPLIT ASUH07-15KPBS

Traducido por Google,
• Funcionamiento silencioso • Fácil mantenimiento • Alta eficiencia que se traduce en facturas de servicios públicos más bajas
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Capacity Class ASUH07KPBS / 7000BTU/h ASUH15KPBS / 15000BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH07-15KPBS
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)834
  • Profundidad (mm)222
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment