Publique sus productos
AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH09-12KMBS

Traducido por Google,
・Alto ahorro de energía ・Flujo de aire confortable y funcionamiento silencioso ・Control de dispositivo inteligente ・Monitor de ciclo de refrigerante (opcional)
Especificaciones
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09KMBS / 9000BTU/h / 12000BTU/h ASUH12KMBS / 12000BTU/h / 14000BTU/h
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASUH09-12KMBS
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de productosIndoor Unit
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)834
  • Profundidad (mm)222
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enJapón
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniClass Air Conditioning Equipment